gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 oraz VDI 1M biały WXD201B
EAN
3250617199018
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
12,30zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo modułowe
Wymiary
-
Szerokość22,50 mm
-
Wysokość45 mm
-
Głębokość8,40 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż na click
Materiały
-
KolorBiały drogowy
-
Kod RAL9016
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
ObróbkaStan surowy
Dodatkowe informacje
-
OznaczenieBez oznakowania
-
WyjściaZ wyjściem prostym
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
gallery Płytki czołowe VDI; WXD2..., WXD7...
PDF296,60 kB
Więcej materiałów