lumina/gallery gniazdo USB 3.0 z fabrycznym przewodem z wtyczką USB, 2M/1M WXF644
EAN
3250617198943
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
LUM
Cena
65,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów2
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuUSB
Wymiary
-
Szerokość45 mm
-
Wysokość40 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
Materiały
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
KolorSzary
-
Kod RAL7011
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Powiązane serielumina intense, lumina passion, lumina soul
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11
PDF104,64 kBDeklaracja zgodności UE
gallery Mechanizmy gniazd VDI; WXF6...
PDF293,95 kB
Więcej materiałów