lumina Płytka czołowa do gniazda USB i HDMI srebrny WXD202T
EAN
3250617190718
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
LUM
Cena
9,40zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo modułowe
Wymiary
-
Szerokość45 mm
-
Wysokość45 mm
-
Głębokość8,40 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż na click
Materiały
-
KolorTytan
-
Kod RAL9006
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
ObróbkaLakierowany
Dodatkowe informacje
-
OznaczenieBez oznakowania
-
WyjściaZ wyjściem prostym
-
Powiązane serielumina intense
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-08-05
PDF80,52 kB
Więcej materiałów