The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
    • WXF202
    EAN
    3250617192026
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
    • tehalit.WA - system gniazd i łącz­ników pod osprzęt 45 mm
    • Zobacz więcej

    gallery Adapter RJ45 keystone 2M/1M WXF202

    Cena
    16,10  zł
    / szt. *
    16,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    gallery Adapter RJ45 keystone 2M/1M

    WXF202

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    WXD202T
    WXD202T
    lumina Płytka czołowa do gniazda USB i HDMI srebrny
    10,10  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WXD202N
    WXD202N
    gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 oraz VDI 2M czarny
    16,00  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WXD202B
    WXD202B
    gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 oraz VDI 2M biały
    14,60  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • WXD202T

      lumina Płytka czołowa do gniazda USB i HDMI srebrny

      10,10  zł  / szt.*
    • WXD202N

      gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 oraz VDI 2M czarny

      16,00  zł  / szt.*
    • WXD202B

      gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 oraz VDI 2M biały

      14,60  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Gniazdo modu­łowe
    • Liczba połączeń
      1
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Montaż na click
    Wymiary
    • Wyso­kość
      45 mm
    • Szero­kość
      45 mm
    • Głębo­kość
      21,50 mm
    Materiały
    • Kolor
      Szary
    • Kod RAL
      7011
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    Sprzęt
    • Liczba wyjść
      1

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration WXF202
    PDF
    RoHS report WXF202
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WXF202 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WXF202

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WXF202 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WXF202

      gallery Adapter RJ45 keystone 2M/1M

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11

      PDF
      104,57 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      158,76 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      gallery Gniazda informatyczne RJ45; WXD2…, WXF2…

      PDF
      306,66 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      G45DM011LAN - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm alu
      G45DM011LAN
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm alu
      Cena
      45,70  zł
      / szt. *
      45,70  zł
      / szt. *
    • 2
      G45DM0119011 - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm czarny
      G45DM0119011
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm czarny
      Cena
      45,70  zł
      / szt. *
      45,70  zł
      / szt. *
    • 3
      G45DM0119016 - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm biały
      G45DM0119016
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm biały
      Cena
      40,50  zł
      / szt. *
      40,50  zł
      / szt. *
    • 4
      GKWHR - tehalit.WA Łącznik elektryczny gniazd 45x45mm
      GKWHR
      tehalit.WA Łącznik elektryczny gniazd 45x45mm
      Cena
      14,90  zł
      / szt. *
      14,90  zł
      / szt. *
    • 5
      G45DM0129011 - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 2xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm czarny
      G45DM0129011
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 2xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm czarny
      Cena
      45,70  zł
      / szt. *
      45,70  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32