Gniazdo RTV przelotowe - srebrny • WL3022 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
  • lumina intense
  • lumina intense - Komu­nikacja i multimedia
  • WL3022
Bieżące wyszukiwanie
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
ProduktyPokaż

Najczęściej przeglądane produkty

5
1
WL2160 - lumina Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kat.6 UTP, biały
WL2160
lumina Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kat.6 UTP, biały
Cena
104,00 zł
/ szt. *
104,00 zł
/ szt. *
2
WL2012 - lumina Gniazdo telefoniczne pojedyncze RJ11, srebrny
WL2012
lumina Gniazdo telefoniczne pojedyncze RJ11, srebrny
Cena
30,90 zł
/ szt. *
30,90 zł
/ szt. *
3
WL2152 - lumina Gniazdo komputerowe pojedyczne RJ45 kat.6 UTP, srebrny
WL2152
lumina Gniazdo komputerowe pojedyczne RJ45 kat.6 UTP, srebrny
Cena
75,00 zł
/ szt. *
75,00 zł
/ szt. *
4
WL2172 - lumina Gniazdo komputerowe pojedyczne RJ45 kat.6 FTP, srebrny
WL2172
lumina Gniazdo komputerowe pojedyczne RJ45 kat.6 FTP, srebrny
Cena
85,50 zł
/ szt. *
85,50 zł
/ szt. *
5
WL2163 - lumina Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kat.6 UTP, czarny
WL2163
lumina Gniazdo komputerowe podwójne RJ45 kat.6 UTP, czarny
Cena
110,00 zł
/ szt. *
110,00 zł
/ szt. *

lumina Gniazdo RTV przelotowe, srebrny

WL3022

  • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design

lumina Gniazdo RTV przelotowe, srebrny WL3022

EAN
8694407003874
Liczba w opakowaniu
12 szt.
Grupa rabatowa
LUM
Cena
68,00 zł
/ szt. *
68,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Łącz­ność
  • Rodzaj montażu
    Montaż zaciskowy, Połączenie śrubowe
Tłumienie
  • Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
    10,80 dB
  • Tłumienie prze­lotowe 860 MHz
    1,10 dB
Rodzaj połączenia
  • Typ złącza/w­tyku
    Gniazdo prze­lotowe
Często­tliwość
  • Szero­kość pasma często­tliwości
    5 - 862 MHz
Sprzęt
  • Liczba wyjść
    2
Materiały
  • Materiał
    Metal, Tworzywo sztuczne
  • Kolor
    Srebrny
  • Kod RAL
    9006
Instalacja, montaż
  • Sposób montażu
    Montaż podtyn­kowy

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration WL3022 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WL3022 (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie WL3022 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu WL3022

  • Broszura

    Zdjęcie Lumina, broszura | Hager Polska

    Lumina, broszura

    Broszura pl-PL 2024-09-09

    PDF
    12,02 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    lumina Gniazda antenowe, w komplecie z ramką i płytką czołową; WL...

    PDF
    208,52 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    WL2320 - lumina Płytka podwójna Keystone Jack, biały
    WL2320
    lumina Płytka podwójna Keystone Jack, biały
    Cena
    9,80 zł
    / szt. *
    9,80 zł
    / szt. *
  • 2
    WXD202C - lumina Płytka czołowa do gniazda USB i HDMI czarny
    WXD202C
    lumina Płytka czołowa do gniazda USB i HDMI czarny
    Cena
    9,70 zł
    / szt. *
    9,70 zł
    / szt. *
  • 3
    WXD202P - lumina Płytka czołowa do gniazda USB i HDMI biały
    WXD202P
    lumina Płytka czołowa do gniazda USB i HDMI biały
    Cena
    9,00 zł
    / szt. *
    9,00 zł
    / szt. *
  • 4
    WXF112 - lumina/gallery Ładowarka USB A+A 3A mechanizm 2M
    WXF112
    lumina/gallery Ładowarka USB A+A 3A mechanizm 2M
    Cena
    98,00 zł
    / szt. *
    98,00 zł
    / szt. *
  • 5
    WXF113 - lumina/gallery Ładowarka USB A+C 3A mechanizm 2M
    WXF113
    lumina/gallery Ładowarka USB A+C 3A mechanizm 2M
    Cena
    122,00 zł
    / szt. *
    122,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32