lumina Płytka czołowa do gniazda ładowania USB czarny WXD112C
EAN
3250610004081
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
LUM
Cena
40,40 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Adapter przejściowy do osprzętu elektroinstalacyjnego 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuUSB
Pojemność
-
Liczba modułów2
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9004
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
ObróbkaLakierowany
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość45 mm
-
Głębokość8 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zatrzaskowy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Systemy powiązaneHager lumina
Dodatkowe informacje
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Broszura
Lumina, broszura
Broszura pl-PL 2024-09-09
PDF12,02 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
lumina Płytki czołowe i zestawy montażowe; WL…, WXD…
PDF299,61 kBEU Declaration of Conformity
dc24-1001
PDF281,49 kB
Więcej materiałów