gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 FTP, 2M/1M WXF224
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (9)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 9 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Z przezroczystym uchwytem na etykietyNie
-
Liczba wyjść1
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Zakres temperatur pracy-10 - 35 °C
-
KolorSzary
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
Typ złącza/wtykuFTP
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
WyjściaZ wyjściem prostym
-
OchronaZ opcjonalnymi pokrywami zabezpieczającymi przed kurzem
-
Typ połączeniaZ zaciskami IDC
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WXF224
gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 FTP, 2M/1M
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2021-06-23
PDF1,42 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11
PDF104,57 kB
Deklaracja zgodności UE
gallery Gniazda informatyczne RJ45; WXD2…, WXF2…
PDF306,66 kB