EAN
3250617190770
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
26,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj
    Wtyczka Jack
Połączenia
  • Wyjścia
    z wyjściem prostym
Wymiary
  • głębo­kość
    8.4 mm
  • Wyso­kość
    45 mm
  • Szero­kość
    45 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    1
Materiał
  • Powierzchnia do deko­racji
    pure
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9016
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Wypo­sażenie
  • Płytka nośna / pier­ścień nośny
    bez pier­ścienia nośnego
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    05
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…35 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -10…50 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    Tech­nika komu­nika­cyjna
  • Seria
    gallery
  • Montaż
    inne
  • withim­print
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie