lumina/gallery gniazdo HDMI przelotowe mechanizm 2M/1M WXF633
Skonfiguruj produkt
Aplikacja Hager Ready
Otwórz narzędziaHager Konfigurator
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (7)Akcesoria opcjonalne
-
Pierścień adaptacyjny 6 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 87 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Typ złącza/wtykuHDMI
-
Liczba połączeń1
-
KolorSzary
-
Kod RAL7011
-
PowierzchniaMat
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość45 mm
-
Głębokość31,90 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe32 mm
-
Rodzaj montażuMontaż na click
-
EkranowanyNie
-
Z ochroną przeciwpyłowąNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
-
Powiązane systemylumina
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WXF633
lumina/gallery gniazdo HDMI przelotowe mechanizm 2M/1M
PDF -
Ulotka
lumina, ulotka
Ulotka pl-PL 2024-08-21
PDF2,83 MB -
Broszura
Lumina, broszura
Broszura pl-PL 2025-07-01
PDF12,02 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL
Hager Konfigurator
Skonfiguruj osprzęt elektroinstalacyjny i twórz listę potrzebnych produktów.
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11
PDF104,64 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-11
PDF77,13 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24
PDF159,07 kB
Deklaracja zgodności UE
gallery Gniazda HDMI; WXF6...
PDF292,47 kB