tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN MKQ12 244x244 25mm mosiądz MKQ120BL25
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (8)Akcesoria opcjonalne
-
Pokrywa puszki rozgałęźnej instalowanej podtynkowo 2 dostępne produkty -
System szalunkowy 1 dostępne produkty -
Puszka rozgałęźna do kanałów zalewanych w betonie 1 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogowąTak
-
KształtKwadratowy
-
Głębokość zabudowy105 mm
-
Długość wbudowania244 mm
-
Szerokość wbudowania244 mm
-
Wysokość87 mm
-
Zakres możliwej niwelacji poziomu105 - 292 mm
-
Rozmiar nominalny244 mm
-
Grubość wgłębienia dywanu25 mm
-
Wymiary montażowe (system montażu podłogowego)Q12
-
Wspornik na uchwycie puszkiTak
-
Liczba wbudowanych urządzeń12
-
Liczba skrzynek wyjściowych3
-
Liczba wyprowadzeń kablowych0
-
Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)5 kN
-
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni3 kN
-
Konserwacja podłogiMokry
-
MateriałMosiądz
-
Nadaje się do montażu we wnęce podłogowejTak
-
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodzeTak
-
Do kanałów podpodłogowychTak
-
Odporność na uderzenie IKIK10
-
Klasa ochrony w stanie nieużywanymIP54
-
BezhalogenoweTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa MKQ120BL25
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN MKQ12 244x244 25mm mosiądz
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2026-11-11
PDF4,17 MB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Narzędzie
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2025-01-23
DXF511,87 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2026-04-15
STP217,08 kB -
Rysunek techniczny produktu
Product drawing
Rysunek techniczny produktu International 2022-12-09
PDF113,43 kB -
Podręcznik techniczny
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF323,45 kB
Deklaracja zgodności UE
tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, stal nierdzewna; EKN…, EKQ…, EKR…, EKS…, MKQ… , MKR..., SEV…, UDB…, UDK…, UDQ…
PDF320,43 kB