tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.2 Q12 244x244mm stal ocynkowana UDM2244Q12

EAN
4012002238257
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
246,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Długość
    290 mm
  • Szero­kość produktu
    290 mm
  • Wymiar a
    244 mm
  • Wymiar b
    244 mm
  • Wymiar nomi­nalny
    240 mm
  • Grubość materiału
    4 mm
Materiał
  • Kolor
    ocyn­ko­wany
  • Grupa materia­łowa
    stal
Instalacja / Montaż
  • Otwór montażowy
    Kwadratowy
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    EN50085-2-2
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie