tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VEQ12 244x244 wykładzina 12mm stal nierdzewna VEQ1212E
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria do osłony elastycznej płaskiej 2 dostępne produkty -
Wysunięcie drabiny zatrzaskowej 1 dostępne produkty -
Puszka rozgałęźna do kanałów zalewanych w betonie 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 8 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Z ramką ochronną wykładziny podłogowejTak
-
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogowąTak
-
Głębokość zabudowy84 mm
-
Szerokość wbudowania244 mm
-
Długość wbudowania244 mm
-
Długość267 mm
-
Szerokość267 mm
-
Grubość wgłębienia dywanu12 mm
-
Wymiary montażowe (system montażu podłogowego)Q12
-
Konserwacja podłogiSuchy
-
MateriałStal szlachetna
-
WykończenieGalwanizowany
-
KolorStal szlachetna
-
Materiał pokrywyPoliamid (PA)
-
Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)4 kN
-
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni2,6 kN
-
Nadaje się do montażu we wnęce podłogowejTak
-
Do instalacji w betonieTak
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodzeTak
-
Do czyszczenia na mokroNie
-
Do kanałów podpodłogowychTak
-
KształtKwadratowy
-
Wyprowadzenie przewoduZ wypustem kablowym w pokrywie
-
Liczba wejść kablowych1
-
Liczba zainstalowanych urządzeń FLF rozmiar 110
-
Liczba gniazd SCHUKO12
-
Liczba wbudowanych urządzeń12
-
Liczba obudów urządzeń3
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK08
-
Klasa ochrony w stanie nieużywanymIP30
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa VEQ1212E
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VEQ12 244x244 wykładzina 12mm stal nierdzewna
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2026-11-11
PDF2,20 MB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2016-05-10
PDF2,45 MB -
Broszury techniczne
tehalit.ve-ee - informacje techniczne
PDF2,40 MB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Floor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Narzędzie
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2024-07-16
DXF142,06 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2026-04-15
STP647,24 kB -
Rysunek techniczny produktu
Rysunek techniczny produktu International 2024-02-27
PDF46,39 kB -
Podręcznik techniczny
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EC declaration of conformity VQ_VR_VE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF120,65 kB
EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF48,47 kB
tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR…
PDF214,09 kB