The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
    • RLV1230
    EAN
    4012002247341
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne

    tehalit.VE-EE Pierścień obniżający puszek podłogowych 30mm VQ12/R12 RLV1230

    Cena
    50,16  zł
    / szt. *
    50,16  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.VE-EE Pierścień obniżający puszek podłogowych 30mm VQ12/R12

    RLV1230

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    GTVR400
    GTVR400
    tehalit.GB-EG Puszka montażowa 4-krotna 45x45mm PC-ABS czarny
    43,90  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    GBVC400
    GBVC400
    tehalit.GB-EG Uchwyt gniazda siłowego CEE GB/GTVR400
    591,50  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    GTVD300
    GTVD300
    tehalit.GB-EG Puszka montażowa teleinformatyczna 3-krotna PC-ABS czarny
    47,90  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 15 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • VR12129005

      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR12 fi306 wykładzina 12mm czarny PA

      437,96  zł  / szt.*
    • VR12127011

      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR12 fi306 wykładzina 12mm PA stalowy

      437,96  zł  / szt.*
    • VR12059005

      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR12 fi306 wykładzina 5mm czarny PA

      437,96  zł  / szt.*
    • VR12057011

      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR12 fi306 wykładzina 5mm PA stalowy

      437,96  zł  / szt.*
    • VQ12129005

      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ12 244x244 wykładzina 12mm czarny PA

      388,74  zł  / szt.*
    • VQ12127011

      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ12 244x244 wykładzina 12mm PA stalowy

      388,74  zł  / szt.*
    • VQ12059005

      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ12 244x244 wykładzina 5mm czarny PA

      388,74  zł  / szt.*
    • VQ12057011

      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ12 244x244 wykładzina 5mm PA stalowy

      388,74  zł  / szt.*
    • VEQ1212E

      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VEQ12 244x244 wykładzina 12mm stal nierdzewna

      2 299,00  zł  / szt.*
    • VANR1200

      tehalit.VE-EE Pokrywa rowkowana 1-2mm aluminium tubus R12 podł. podn. alu

      2 518,45  zł  / szt.*
    • VANR12009005

      tehalit.VE-EE Pokrywa rowkowana 1-2mm aluminium tubus R12 podł. podn. czarny alu

      2 650,12  zł  / szt.*
    • VANR12003

      tehalit.VE-EE Pokrywa aluminiowa tubus R12 3mm podłoga podniesiona alu

      2 518,45  zł  / szt.*
    • VANR1201

      tehalit.VE-EE Pokrywa rowkowana 1-2mm z aluminium tubus R12 puszka podłogowa alu

      2 433,80  zł  / szt.*
    • VANR12019005

      tehalit.VE-EE Pokrywa rowkowana 1-2mm aluminium tubus R12 puszka podł czarny alu

      2 646,99  zł  / szt.*
    • VANR12013

      tehalit.VE-EE Pokrywa aluminiowa tubus R12 3mm puszka podłogowa alu

      2 455,75  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      9005

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration RLV1230
    PDF
    RoHS report RLV1230
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie RLV1230 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu RLV1230

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa RLV1230 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa RLV1230

      tehalit.VE-EE Pierścień obniżający puszek podłogowych 30mm VQ12/R12

      PDF
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.ve-ee - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.ve-ee - informacje techniczne

      PDF
      2,40 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Polska

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Zdjęcie EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Polska

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
      Zdjęcie tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR… | Hager Polska

      tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR…

      PDF
      214,09 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SEVQ16200 - tehalit.UK System szalunkowy element VQ16 320x320mm H=200mm styropian
      SEVQ16200
      tehalit.UK System szalunkowy element VQ16 320x320mm H=200mm styropian
      Cena
      112,50  zł
      / szt. *
      112,50  zł
      / szt. *
    • 2
      BSM032 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 03 BTR 19,5x14,85
      BSM032
      tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 03 BTR 19, 5x14, 85
      Cena
      55,49  zł
      / szt. *
      55,49  zł
      / szt. *
    • 3
      BSM052 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 05 Large Keystone/ AMP 20,1x14,8
      BSM052
      tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 05 Large Keystone/ AMP 20, 1x14, 8
      Cena
      55,49  zł
      / szt. *
      55,49  zł
      / szt. *
    • 4
      BSM301 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa Typ 030 1xD-Sub9 12,8x21
      BSM301
      tehalit.VE-EE Płytka montażowa Typ 030 1xD-Sub9 12, 8x21
      Cena
      55,49  zł
      / szt. *
      55,49  zł
      / szt. *
    • 5
      UDQ12H - tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ12x; UDBDQ12
      UDQ12H
      tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ12x; UDBDQ12
      Cena
      266,48  zł
      / szt. *
      266,48  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32