The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
    • UDQ02H
    EAN
    4012740029681
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne

    tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x UDQ02H

    Cena
    159,88  zł
    / szt. *
    159,88  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x

    UDQ02H

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    EKNS060
    EKNS060
    tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw H=60mm
    79,94  zł/ Komplet
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    EKNS195
    EKNS195
    tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw H=195mm
    79,94  zł/ Komplet
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    EKNS105
    EKNS105
    tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw H=105mm
    79,94  zł/ Komplet
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    EKNS150
    EKNS150
    tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw H=150mm
    79,94  zł/ Komplet
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • UDKQ02E15

      tehalit.VE-EE Zestaw puszka podło-montazowa mini IP30 3kN Q02 144x144 15mm stal

      1 301,03  zł  / szt.*
    • UDKQ02E15U

      tehalit.VE-EE Puszka podło-montazowa mini IP30 3kN Q02 144x144 15mm stal

      1 225,79  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Stal

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
    PDF
    1,86 MB
    REACH declaration UDQ02H
    PDF
    RoHS report UDQ02H
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UDQ02H | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UDQ02H

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UDQ02H | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UDQ02H

      tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2022-11-04 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2022-11-04

      PDF
      18,52 MB
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Polska

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Zdjęcie Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Polska

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • Pliki DXF

      Zdjęcie Pliki DXF International 2023-01-18 | Hager Polska

      Pliki DXF International 2023-01-18

      DXF
      170,76 kB
    • Pliki STEP

      Zdjęcie Pliki STEP International 2026-04-15 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2026-04-15

      STP
      39,43 kB
    • Rysunek techniczny produktu

      Zdjęcie Product drawing | Hager Polska

      Product drawing

      Rysunek techniczny produktu International 2022-12-05

      PDF
      66,39 kB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,45 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, stal nierdzewna; EKN…, EKQ…, EKR…, EKS…, MKQ… , MKR..., SEV…, UDB…, UDK…, UDQ…

      PDF
      320,43 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SEVQ16200 - tehalit.UK System szalunkowy element VQ16 320x320mm H=200mm styropian
      SEVQ16200
      tehalit.UK System szalunkowy element VQ16 320x320mm H=200mm styropian
      Cena
      112,50  zł
      / szt. *
      112,50  zł
      / szt. *
    • 2
      BSM032 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 03 BTR 19,5x14,85
      BSM032
      tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 03 BTR 19, 5x14, 85
      Cena
      55,49  zł
      / szt. *
      55,49  zł
      / szt. *
    • 3
      BSM052 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 05 Large Keystone/ AMP 20,1x14,8
      BSM052
      tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 05 Large Keystone/ AMP 20, 1x14, 8
      Cena
      55,49  zł
      / szt. *
      55,49  zł
      / szt. *
    • 4
      BSM301 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa Typ 030 1xD-Sub9 12,8x21
      BSM301
      tehalit.VE-EE Płytka montażowa Typ 030 1xD-Sub9 12, 8x21
      Cena
      55,49  zł
      / szt. *
      55,49  zł
      / szt. *
    • 5
      EKQ060LE15 - tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      EKQ060LE15
      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      Cena
      1 428,52  zł
      / szt. *
      1 428,52  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32