The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
    • UDKQ02E15
    EAN
    4012740029544
    Liczba w opakowaniu
    1 Sztuka
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne

    tehalit.VE-EE Zestaw puszka podło-montazowa mini IP30 3kN Q02 144x144 15mm stal UDKQ02E15

    Cena
    1 301,03  zł
    / Sztuka *
    1 301,03  zł
    / Sztuka *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    tehalit.VE-EE Zestaw puszka podło-montazowa mini IP30 3kN Q02 144x144 15mm stal

    UDKQ02E15

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja
    • Wi?cej produktów

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Prze­dłu­żenie wyso­kości puszki podłogowej 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Prze­dłu­żenie wyso­kości puszki podłogowej
    • UDQ02H

      tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x

      159,88  zł  / Sztuka*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Z ramką ochronną wykładziny podłogowej
      Nie
    • Z wgłębie­nie­m/wycię­ciem na wykładzinę podłogową
      Tak
    Wymiary
    • Głębo­kość zabu­dowy
      100 mm
    • Szero­kość wbudowania
      144 mm
    • Długość wbudowania
      147 mm
    • Długość
      140 mm
    • Szero­kość
      140 mm
    • Grubość wgłębienia dywanu
      15 mm
    Instrukcje
    • Konser­wacja podłogi
      Suchy
    Materiały
    • Materiał
      Stal szlachetna, Poliamid (PA)
    • Kolor
      Stal szlachetna
    Pokrywa, drzwi
    • Materiał pokrywy
      Stal szlachetna
    • Typ pokrywy
      Luźne
    Warunki użyt­ko­wania
    • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na dużej powierzchni (duże obcią­żenie)
      5 kN
    • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na małej powierzchni
      3 kN
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej
      Tak
    • Nadaje się do montażu w podnie­sionej podłodze
      Tak
    • Do czysz­czenia na mokro
      Nie
    • Do kanałów podpo­dłogo­wych
      Nie
    Kształt
    • Kształt
      Kwadratowy
    Dodat­kowe infor­macje
    • Wypro­wadzenie prze­wodu
      Z wypustem kablowym w pokrywie
    Rodzaj połączenia
    • Liczba wejść kablo­wych
      8
    • Liczba instalowal­nych urządzeń 45x45mm
      0
    • Liczba monto­wal­nych nośników danych/mul­timediów
      0
    • Liczba zain­stalowanych urządzeń FLF rozmiar 1
      0
    • Liczba instalowal­nych obudów urządzeń
      0
    Sprzęt
    • Liczba gniazd SCHUKO
      2
    • Liczba wbudowanych urządzeń
      2
    • Liczba obudów urządzeń
      0
    • Liczba urządzeń 45x45mm
      2
    • Liczba nośników danych/mul­timediów
      1
    • Liczba modułów danych
      0
    • Liczba gniazd BS1363
      0
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK10
    • Klasa ochrony w stanie nieużywanym
      IP30

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration UDKQ02E15
    PDF
    Hager RoHS report UDKQ02E15
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie UDKQ02E15 | Hager Polska

      Zdj?cie produktu UDKQ02E15

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa UDKQ02E15 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UDKQ02E15

      tehalit.VE-EE Zestaw puszka podło-montazowa mini IP30 3kN Q02 144x144 15mm stal

      PDF
    • ProductInstallationManual

      Zdj?cie Instrukcja montażu International 2022-11-04 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2022-11-04

      PDF
      18,52 MB
    • TechnicalTechnicalappendixsingleProd

      Zdj?cie Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Polska

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Zdj?cie Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Polska

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Zdj?cie Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Polska

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Zdj?cie Floor installation systems - Protection class | Hager Polska

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • ProductBimDXF

      Zdj?cie Pliki DXF International 2023-01-19 | Hager Polska

      Pliki DXF International 2023-01-19

      DXF
      544,54 kB
    • ProductBimStep

      Zdj?cie Pliki STEP International 2026-04-15 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2026-04-15

      STP
      12,08 MB
    • ProductTechnicalDrawing

      Zdj?cie Product drawing | Hager Polska

      Product drawing

      Rysunek techniczny produktu International 2023-01-19

      PDF
      150,33 kB
    • ProductManuals

      Zdj?cie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Zdj?cie Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,45 kB
    Wi?cej materia?ów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      BSM301 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa Typ 030 1xD-Sub9 12,8x21
      BSM301
      tehalit.VE-EE Płytka montażowa Typ 030 1xD-Sub9 12, 8x21
      Cena
      55,49  zł
      / Sztuka *
      55,49  zł
      / Sztuka *
    • 2
      BSM012 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 01 Keystone 19,3x14,8
      BSM012
      tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 01 Keystone 19, 3x14, 8
      Cena
      55,49  zł
      / Sztuka *
      55,49  zł
      / Sztuka *
    • 3
      BSM032 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 03 BTR 19,5x14,85
      BSM032
      tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 03 BTR 19, 5x14, 85
      Cena
      55,49  zł
      / Sztuka *
      55,49  zł
      / Sztuka *
    • 4
      BSM052 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 05 Large Keystone/ AMP 20,1x14,8
      BSM052
      tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 05 Large Keystone/ AMP 20, 1x14, 8
      Cena
      55,49  zł
      / Sztuka *
      55,49  zł
      / Sztuka *
    • 5
      UDQ02H - tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x
      UDQ02H
      tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x
      Cena
      159,88  zł
      / Sztuka *
      159,88  zł
      / Sztuka *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32