![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ12 244x244 wykładzina 12mm PA stalowy VQ12127011
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Podłogowy punkt zasilania 1 dostępne produkty
-
Akcesoria do osłony elastycznej płaskiej 2 dostępne produkty
-
Pierścień obniżający puszek podłogowych 1 dostępne produkty
-
Wypełnienie kartonowe pokrywy 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Z ramką ochronną wykładziny podłogowejTak
-
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogowąTak
-
Zakres głębokości wbudowania84 mm
-
Szerokość wbudowania244 mm
-
Długość wbudowania244 mm
-
Długość263 mm
-
Szerokość263 mm
-
Grubość wgłębienia dywanu12 mm
-
Nadaje się do montażu na podłodze z wnękąTak
-
Do instalacji w betonieTak
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodzeTak
-
Do czyszczenia na mokroNie
-
Konserwacja podłogiSuchy
-
MateriałPoliamid (PA)
-
KolorStalowy
-
Kod RAL7011
-
Materiał pokrywyPoliamid (PA)
-
Maks. obciążenia3 - 5 kN
-
Do kanałów podpodłogowychTak
-
KształtKwadratowy
-
Wyprowadzenie przewoduZ wypustem kablowym w pokrywie
-
Liczba wejść kablowych1
-
Liczba gniazd SCHUKO12
-
Liczba wbudowanych urządzeń12
-
Liczba skrzynek wyjściowych3
-
Klasa ochronności IPIP20
-
Odporność na uderzenie IKIK08
-
Klasa ochrony w stanie nieużywanymIP30
-
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)Q12
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2016-05-10
PDF2,20 MB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2016-05-10
PDF2,45 MB -
Broszury techniczne
tehalit.ve-ee - informacje techniczne
Broszury techniczne pl-PL 2017-06-12
PDF2,40 MB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Floor installation systems, Information for the floor layer
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2022-10-06
STP1,09 MB -
With variables
Technical Drawing of VQ1212
Product Drawing International 2022-10-07
PDF141,99 kB -
Podręcznik techniczny
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Podręcznik techniczny en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-03-12
PDF214,09 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF48,47 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF120,65 kB