tehalit.BK Pokrywa Q12 244x244 BKF/BKW 600X800mm stal BKA600800Q12

EAN
4012002236680
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
632,90zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Długość
    800 mm
  • Szero­kość produktu
    570 mm
  • Grubość materiału
    3 mm
Materiał
  • Kolor
    ocyn­ko­wany
  • Materiał
    blacha stalowa ocyn­ko­wana
  • Grupa materia­łowa
    stal
  • Powierzchnia
    pokryty galwanicznie
Instalacja / Montaż
  • Liczba otworów montażowych
    1
  • Otwór montażowy
    Kwadratowy
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie