tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDQ12 244x244 wykładzina 12mm PA stalowy VDQ12127011
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Podłogowy punkt zasilania 1 dostępne produkty
-
Wypełnienie kartonowe pokrywy 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Z ramką ochronną wykładziny podłogowejTak
-
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogowąTak
-
Zakres głębokości wbudowania65 mm
-
Szerokość wbudowania244 mm
-
Długość wbudowania244 mm
-
Długość263 mm
-
Szerokość263 mm
-
Grubość wgłębienia dywanu12 mm
-
Nadaje się do montażu we wnęce podłogowejTak
-
Do instalacji w betonieTak
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodzeTak
-
Do czyszczenia na mokroNie
-
Konserwacja podłogiSuchy
-
MateriałPoliamid (PA)
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
KolorStalowy
-
Kod RAL7011
-
Materiał pokrywyPoliamid (PA)
-
Typ pokrywyBez pokrywy
-
Maks. obciążenia3 - 5 kN
-
Do kanałów podpodłogowychTak
-
Wyprowadzenie przewoduBez wypustu kablowego w pokrywie
-
Liczba wejść kablowych0
-
Liczba gniazd SCHUKO0
-
Liczba skrzynek wyjściowych0
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK08
-
Klasa ochrony w stanie nieużywanymIP30
-
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)Q12
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Broszury techniczne
tehalit.ve-ee - informacje techniczne
PDF2,40 MB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Floor installation systems, Information for the floor layer
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2022-10-06
STP365,38 kB -
Rysunek techniczny produktu
Technical Drawing of VDQ1212
Rysunek techniczny produktu International 2022-10-07
PDF118,66 kB -
Podręcznik techniczny
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Podręcznik techniczny en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF48,47 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF120,65 kBtehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR…
PDF214,09 kB