tehalit.UK System szalunkowy element Q12 stal nierdzewna UDBDQ12

EAN
4012740029537
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
610,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Minimalna głębo­kość montażowa
    95 mm
  • Długość zewnętrzna
    252 mm
  • Wymiar montażowy - długość
    244 mm
  • Wymiar montażowy - szero­kość
    244 mm
  • Wymiar nomi­nalny
    244 mm
Materiał
  • Materiał
    blacha stalowa ocyn­ko­wana
Wypo­sażenie
  • Otwór montażowy na puszkę napodłogową
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie