tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN MKQ12 244x244 25mm mosiądz MKQ120LE25
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (7)Akcesoria opcjonalne
-
Pokrywa puszki rozgałęźnej instalowanej podtynkowo 2 dostępne produkty -
System szalunkowy 1 dostępne produkty -
Podłogowy punkt zasilania 1 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogowąTak
-
KształtKwadratowy
-
Zakres głębokości wbudowania105 mm
-
Długość wbudowania244 mm
-
Szerokość wbudowania244 mm
-
Wysokość87 mm
-
Zakres możliwej niwelacji poziomu105 - 292 mm
-
Rozmiar nominalny244 mm
-
Grubość wgłębienia dywanu25 mm
-
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)Q12
-
Wspornik na uchwycie puszkiTak
-
Liczba wbudowanych urządzeń12
-
Liczba skrzynek wyjściowych3
-
Liczba wyprowadzeń kablowych1
-
Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)5 kN
-
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni3 kN
-
Nadaje się do montażu we wnęce podłogowejTak
-
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodzeTak
-
Konserwacja podłogiSuchy
-
Kolor wyprowadzenia kablowegoMosiądz
-
MateriałMosiądz
-
Do kanałów podpodłogowychTak
-
Odporność na uderzenie IKIK10
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Klasa ochrony w stanie nieużywanymIP30
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu MKQ120LE25
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN MKQ12 244x244 25mm mosiądz
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2022-08-29
PDF4,17 MB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Narzędzie
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2025-01-23
DXF371,39 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2025-01-22
STP426,47 kB -
Rysunek techniczny produktu
Product drawing
Rysunek techniczny produktu International 2022-12-09
PDF92,38 kB -
Podręcznik techniczny
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, stal nierdzewna; EKN…, EKQ…, EKR…, EKS…, MKQ… , MKR..., SEV…, UDB…, UDK…, UDQ…
PDF320,43 kB