tehalit.GB-EG Uchwyt gniazda siłowego CEE GB/GTVR400 GBVC400
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 50 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy, Połączenie śrubowe
-
Długość225 mm
-
Szerokość75 mm
-
Liczba otworów pojedynczych1
-
Liczba wejść CEE/Perilex1
-
Liczba wejść okrągłych1
-
KolorOcynkowane
-
MateriałStal
-
Kompatybilny rodzaj gniazdaCEE
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa GBVC400
tehalit.GB-EG Uchwyt gniazda siłowego CEE GB/GTVR400
PDF -
Broszury techniczne
tehalit.ve-ee - informacje techniczne
PDF2,40 MB -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB -
Podręcznik techniczny
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EC declaration of conformity VQ_VR_VE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF120,65 kB
EU-Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-07
PDF239,58 kB
EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF48,47 kB
tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR…
PDF214,09 kB