tehalit.GB-EG Gniazdo siłowe CEE 16A 400V IP44 ECEE165
EAN
4012002245293
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
343,80zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Architektura
-
Liczba biegunów5
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Dodatkowe informacje
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi
Materiały
-
KolorCzerwony
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP54
Wymiary
-
Szerokość75 mm
-
Długość75 mm
-
Głębokość67 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Broszury techniczne
tehalit.gb-eg - informacje techniczne
PDF1011,31 kB -
Podręcznik techniczny
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Podręcznik techniczny en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-09-03
PDF177,30 kB
Więcej materiałów