tehalit.GB-EG Ramka montażowa płaska 8-krotna 45x45mm Q12/R12 PC-ABS czarny GTFR800
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (28)Akcesoria opcjonalne
-
Gniazdo wtykowe 18 dostępne produkty -
Akcesoria/części do gniazd ze stykiem ochronnym 3 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 8 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Głębokość55 mm
-
Szerokość225 mm
-
Długość225 mm
-
Rodzaj montażu jednostki instalacyjnejMocowanie zatrzaskowe
-
Liczba wejść kablowych8
-
Liczba systemów odciążenia8
-
MateriałPC/ABS
-
KolorGłęboki czarny
-
Kod RAL9005
-
Kompatybilny rodzaj gniazda47 x 45 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa GTFR800
tehalit.GB-EG Ramka montażowa płaska 8-krotna 45x45mm Q12/R12 PC-ABS czarny
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28
PDF5,48 MB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2026-04-22
DXF522,88 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2026-04-20
STP724,08 kB -
Rysunek techniczny produktu
Rysunek techniczny produktu International 2026-04-10
PDF91,85 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU-Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-07
PDF239,58 kB