tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1x RJ45, wyj. proste, Typ 01 45x45mm biały G45MM0119016
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Typ złącza/wtykuGniazdo modułowe
-
Liczba połączeń1
-
Wbudowane puszki podtynkowe24 mm
-
Głębokość24 mm
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość45 mm
-
Wymiary otworu (szer. x wys.)14,8 x 19,3
-
Głębokość zabudowy24 mm
-
Z ochroną przeciwpyłowąNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
KolorBiały drogowy
-
Kod RAL9016
-
PowierzchniaMat
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Zakres temperatur pracy-5 - +35 °C
-
Typ modułu gniazd datatTyp 01
-
Nazwa modułu gniazd dataKeystone
-
Kąt montażu90 °
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa G45MM0119016
tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1x RJ45, wyj. proste, Typ 01 45x45mm biały
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28
PDF5,48 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24
PDF180,85 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-03-11
PDF301,97 kB