gallery Zaślepka 1M czarny WXF688N
Cena
24,10 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
PowierzchniaSatynowy mat
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
WykończenieLakierowany
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość22,50 mm
-
Głębokość29,50 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż na click
-
Powiązane systemyMediaport
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa WXF688N
gallery Zaślepka 1M czarny
PDF -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-17
PDF78,93 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24
PDF161,69 kB
Deklaracja zgodności UE
gallery Zaślepki; WXF6…
PDF293,17 kB
Wi?cej materia?ów