The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
  • gallery - osprzęt w stan­dar­dzie 45x45
  • gallery - akcesoria
  • WS697
  • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design

gallery Klucz do gniazd przelotowych DATA, czerwony WS697

EAN
3250617086974
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
12,80 zł
/ szt. *
12,80 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

gallery Klucz do gniazd przelotowych DATA, czerwony

WS697

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Materiały
  • Kolor
    Czer­wony
  • Materiał
    Miedź
Wymiary
  • Szero­kość
    31 mm

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP fr-FR 2021-12-01
PDF
349,68 kB
Hager REACH declaration WS697
PDF
Hager RoHS report WS697
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie WS697 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu WS697

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu WS697 | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu WS697

    gallery Klucz do gniazd przelotowych DATA, czerwony

    PDF
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    systo Akcesoria; WS12…, WS13…, WS15…, WS68…, WS69…

    PDF
    304,38 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    WXA690 - gallery Moduł podświetlenia LED do łączników niebieski 230V~
    WXA690
    gallery Moduł podświetlenia LED do łączników niebieski 230V~
    Cena
    63,50 zł
    / szt. *
    63,50 zł
    / szt. *
  • 2
    WXF602 - gallery Lampa sygnalizacyjna LED, podświetlenie niebieskie 2M
    WXF602
    gallery Lampa sygnalizacyjna LED, podświetlenie niebieskie 2M
    Cena
    229,00 zł
    / szt. *
    229,00 zł
    / szt. *
  • 3
    WXF603 - gallery Lampa sygnalizacyjna LED, podświetlenie białe 2M
    WXF603
    gallery Lampa sygnalizacyjna LED, podświetlenie białe 2M
    Cena
    229,00 zł
    / szt. *
    229,00 zł
    / szt. *
  • 4
    WXF688N - gallery Zaślepka 1M czarny
    WXF688N
    gallery Zaślepka 1M czarny
    Cena
    22,50 zł
    / szt. *
    22,50 zł
    / szt. *
  • 5
    WXF688B - gallery Zaślepka 1M biały
    WXF688B
    gallery Zaślepka 1M biały
    Cena
    17,60 zł
    / szt. *
    17,60 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32