The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • gallery - osprzęt w stan­dar­dzie 45x45
    • gallery - akcesoria
    • WXF603
    EAN
    3250617196031
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • gallery - akcesoria

    gallery Lampa sygnalizacyjna LED, podświetlenie białe 2M WXF603

    Cena
    244,20  zł
    / szt. *
    244,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    gallery Lampa sygnalizacyjna LED, podświetlenie białe 2M

    WXF603

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Oświe­tlenie
    • Typ źródła światła
      LED
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      7011
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      45 mm
    • Szero­kość
      45 mm
    • Głębo­kość
      41,20 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Montaż na click
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP21
    Funkcje
    • Możliwość użycia jako przy­cisk
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration WXF603
    PDF
    RoHS report WXF603
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WXF603 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WXF603

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WXF603 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WXF603

      gallery Lampa sygnalizacyjna LED, podświetlenie białe 2M

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR 2021-09-02 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR 2021-09-02

      PDF
      452,80 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-17 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-17

      PDF
      79,65 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      162,01 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      gallery Lampy sygnalizacyjne LED; WXF6…

      PDF
      295,48 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WXA605 - gallery Folia do lampy sygnalizacyjnej LED symbol zajęte/wolne
      WXA605
      gallery Folia do lampy sygnalizacyjnej LED symbol zajęte/wolne
      Cena
      49,00  zł
      / szt. *
      49,00  zł
      / szt. *
    • 2
      WXA602 - gallery Folia do lampy sygnalizacyjnej LED symbol schody
      WXA602
      gallery Folia do lampy sygnalizacyjnej LED symbol schody
      Cena
      49,50  zł
      / szt. *
      49,50  zł
      / szt. *
    • 3
      WXA601 - gallery Folia do lampy sygnalizacyjnej LED biała
      WXA601
      gallery Folia do lampy sygnalizacyjnej LED biała
      Cena
      96,70  zł
      / szt. *
      96,70  zł
      / szt. *
    • 4
      G45BLIND29016 - tehalit.WA Zaślepka 45x45mm biały
      G45BLIND29016
      tehalit.WA Zaślepka 45x45mm biały
      Cena
      12,80  zł
      / szt. *
      12,80  zł
      / szt. *
    • 5
      WXA606 - gallery Folia do lampy sygn. LED symbol nie przeszkadzać/proszę posprzątać
      WXA606
      gallery Folia do lampy sygn. LED symbol nie przeszkadzać/proszę posprzątać
      Cena
      48,50  zł
      / szt. *
      48,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32