gallery Lampa sygnalizacyjna LED, podświetlenie niebieskie 2M WXF602

EAN
3250617196024
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
221,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
Wymiary
  • głębo­kość
    41.2 mm
  • Wyso­kość
    45 mm
  • Szero­kość
    45 mm
Moc
  • Energia tracona w prze­wodach
    1.6 W
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    1
Materiał
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Rodzaj źródła światła
    LED
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    05
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…35 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -10…50 °C
Ozna­czenie
  • Seria
    gallery
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie