tehalit.WA Gniazdo 2P+Z 33° 3-krotne 45x45mm niebieski GE30225017
Cena
102,40 zł
/ szt.
*
Dostępne również w
Kolor produktu - Niebieski
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Instalacja budynkowa typu plug-in (złącza) 8 dostępne produkty -
Akcesoria/części do gniazd ze stykiem ochronnym 4 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Napięcie wyjściowe0-250 V
Prąd elektryczny
-
Prąd wyjściowy0
-
Prąd znamionowy16 A
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Moc
-
Moc wyjściowa3600 W
-
Zużycie energii w trybie oczekiwania0
Materiały
-
KolorNiebieski
-
Kod RAL5017
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaLakierowany
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość135 mm
-
Głębokość42 mm
-
Liczba jednostek6
-
Zakres głębokości wbudowania33 mm
-
Wysokość taśmy P-touch dla oznaczania pola0
Kabel
-
Długość kabla0
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk wtykowy
-
Przekrój przewodu1,5 - 2,5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei1,5 - 2,5 mm²
-
Liczba wejść kablowych0
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuKanał elektroinstalacyjny
-
Pozycja montażu/połączeniaPoziomy
Łączność
-
Typ połączeniaPołączenie wciskane
-
Z mocowaniem pazurowymNie
-
Rodzaj montażuMontaż bezpośredni
-
Typ złącza/wtyczki USBBez
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoBolec uziemiający
-
Obrócona wkładka centralnaTak
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
-
Wstępnie wyposażony wGniazdo wtykowe
Pokrywa, drzwi
-
Typ pokrywyBez pokrywy
Pojemność
-
Liczba modułów6
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiNie
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP2X
-
Typ blokowaniaBez zamka
Funkcje
-
Z oświetleniem ewakuacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
Identyfikacja
-
Z nadrukiemNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, de-DE, sv-SE, es-ES, pl-PL, it-IT, pt-PT, fr-FR, nl-NL 2026-04-30
PDF5,46 MB -
Licencja na produkt
Licencja na produkt en-GB 2025-12-12
PDF539,40 kB -
Informacje techniczne - Deklaracja jakości
Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2026-02-05
PDF549,35 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-10-28
PDF265,68 kB
Więcej materiałów