tehalit.WA Wtyk wejściowy 0° WAGO 3P męski 45x45mm czarny GKWAL6
Cena
40,50 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
G4703
tehalit.WA Wtyk wejściowy 3-polowy WAGO
34,40 zł/ szt.
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 24 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość18 mm
-
Szerokość40 mm
-
Długość57 mm
Architektura
-
Liczba biegunów3
Materiały
-
KolorCzarny
-
ObróbkaStan surowy
Bezpieczeństwo
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa GKWAL6
tehalit.WA Wtyk wejściowy 0° WAGO 3P męski 45x45mm czarny
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB 2025-09-05
PDF6,37 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-10-28
PDF254,20 kB
Więcej materiałów