EAN
4012740849562
Liczba w opakowaniu
25 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
33,70zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    3 P
  • Układ biegunów
    L PE N
Konfi­guracja
  • Wersja
    Wtyczka (Jack)
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    230 V
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie udarowe
    4 kV
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    25 A
Wymiary
  • Długość
    76 mm
  • Wyso­kość
    15 mm
  • Szero­kość
    34.6 mm
Moc
  • Obcią­żenie ogniowe
    0.117 kWh
Rezystancja
  • Rezystancja styku
    1 mΩ
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Zamykany
    Nie
Materiał
  • Kolor
    czarny
  • Grupa materia­łowa
    materiały różne
  • Powierzchnia
    ocyn­kownay
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu
    0.5 ; 4 mm²
  • Prze­krój prze­wodu
    0.5 ; 4 mm²
Przewód
  • Śred­nica prze­wodu
    11 mm
Wypo­sażenie
  • Kodowanie mechaniczne
    Tak
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień zanie­czysz­czenia
    3
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie