tehalit.WA Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm czarny GE10229011
Dostępne również w
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Instalacja budynkowa typu plug-in (złącza) 8 dostępne produkty -
Akcesoria/części do gniazd ze stykiem ochronnym 4 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 5 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Napięcie wyjściowe0-250 V
-
Prąd wyjściowy0
-
Prąd znamionowy In16 A
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Moc wyjściowa3600 W
-
Zużycie energii w trybie czuwania0
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9011
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieLakierowany
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość45 mm
-
Głębokość42 mm
-
Liczba jednostek2
-
Głębokość zabudowy33 mm
-
Wysokość pola opisowego0
-
Długość kabla0 m
-
Typ złącza/wtykuZacisk wtykowy
-
Przekrój przewodu1,5 - 2,5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei1,5 - 2,5 mm²
-
Liczba wejść kablowych0
-
Sposób montażuKanał elektroinstalacyjny
-
MontażPoziomy
-
Typ połączeniaSamozaciski
-
Z mocowaniem pazurowymNie
-
Rodzaj montażuMontaż bezpośredni
-
Typ złącza/wtyczki USBBez
-
ConnectedNie
-
Typ złącza/wtyku gniazdoZ uziemieniem
-
Obrócona wkładka centralnaTak
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
-
Pole opisoweNie
-
Wstępnie wyposażony wGniazdo wtykowe
-
Typ pokrywyBez pokrywy
-
Liczba modułów2
-
Z przesłonami stykówNie
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP2X
-
Typ blokowaniaBez zamka
-
Z podświetleniem orientacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
-
Z nadrukiemNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa GE10229011
tehalit.WA Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm czarny
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28
PDF5,48 MB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2026-07-31
STP20,98 MB -
Licencja na produkt
Licencja na produkt en-GB 2025-12-12
PDF539,40 kB -
Informacje techniczne - Deklaracja jakości
Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2026-02-05
PDF555,38 kB
Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2026-03-09
PDF212,04 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24
PDF183,26 kB