The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
    • G45BLIND1LAN
    EAN
    4012740001847
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
    • tehalit.WA - system gniazd i łącz­ników pod osprzęt 45 mm
    • gallery - akcesoria
    • System gniazd i łącz­ników 45x45 mm tehalit.WA
    • Zobacz więcej

    tehalit.WA Zaślepka 22,5x45mm alu G45BLIND1LAN

    Cena
    12,40  zł
    / szt. *
    12,40  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.WA Zaślepka 22,5x45mm alu

    G45BLIND1LAN

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Alumi­nium
    • Kod RAL
      9006
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Poli­węglan (PC)
    • Wykoń­czenie
      Lakie­ro­wany
    Wymiary
    • Wyso­kość
      45 mm
    • Szero­kość
      45 mm
    • Głębo­kość
      24 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Montaż bezpo­średni
    • Z mocowaniem pazurowym
      Nie
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Element podstawowy

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Mounting set 1-gang Cat.6 FTP 90° direct clip 45x45 trafficwhite (English)
    PDF
    2,12 MB
    REACH declaration G45BLIND1LAN
    PDF
    RoHS report G45BLIND1LAN
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie G45BLIND1LAN | Hager Polska

      Zdjęcie produktu G45BLIND1LAN

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa G45BLIND1LAN | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa G45BLIND1LAN

      tehalit.WA Zaślepka 22,5x45mm alu

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi en-GB 2025-09-05 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      180,85 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-03-11 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-03-11

      PDF
      301,97 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WXF603 - gallery Lampa sygnalizacyjna LED, podświetlenie białe 2M
      WXF603
      gallery Lampa sygnalizacyjna LED, podświetlenie białe 2M
      Cena
      244,20  zł
      / szt. *
      244,20  zł
      / szt. *
    • 2
      WXF689N - gallery Zaślepka 2M czarny
      WXF689N
      gallery Zaślepka 2M czarny
      Cena
      26,40  zł
      / szt. *
      26,40  zł
      / szt. *
    • 3
      WXF688N - gallery Zaślepka 1M czarny
      WXF688N
      gallery Zaślepka 1M czarny
      Cena
      24,10  zł
      / szt. *
      24,10  zł
      / szt. *
    • 4
      WXA603 - gallery Folia do lampy sygnalizacyjnej LED symbol winda
      WXA603
      gallery Folia do lampy sygnalizacyjnej LED symbol winda
      Cena
      48,50  zł
      / szt. *
      48,50  zł
      / szt. *
    • 5
      WXA691 - gallery Moduł podświetlenia LED do łączników czerwony 230V~
      WXA691
      gallery Moduł podświetlenia LED do łączników czerwony 230V~
      Cena
      67,80  zł
      / szt. *
      67,80  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32