tehalit.WA Płytka nośna z polem opisowym 1x RJ45 Keystone Typ 05 45x45mm czarny G45MM0519011
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Typ złącza/wtykuGniazdo modułowe
-
Liczba połączeń1
-
Wbudowane puszki podtynkowe24 mm
-
Głębokość24 mm
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość45 mm
-
Wymiary otworu (szer. x wys.)20,1 x 14,8
-
Zakres głębokości wbudowania24 mm
-
Z ochroną przeciwpyłowąNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
KolorGrafitowy czarny
-
Kod RAL9011
-
Wykończenie powierzchniMat
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Zakres temperatur pracy-5 - +35 °C
-
Typ modułu gniazd datatTyp 05
-
Nazwa modułu gniazd dataLarge Keystone
-
Kąt montażu90 °
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa G45MM0519011
tehalit.WA Płytka nośna z polem opisowym 1x RJ45 Keystone Typ 05 45x45mm czarny
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, de-DE, sv-SE, es-ES, pl-PL, it-IT, pt-PT, fr-FR, nl-NL 2026-04-30
PDF5,46 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-10-01
PDF277,91 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-03-11
PDF301,97 kB