The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
    • G45MM051LAN
    EAN
    4012740002059
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
    • System gniazd i łącz­ników 45x45 mm tehalit.WA
    • Zobacz więcej

    tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1x RJ45, wyj. proste, Typ 05 45x45mm alu G45MM051LAN

    Cena
    45,70  zł
    / szt. *
    45,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1x RJ45, wyj. proste, Typ 05 45x45mm alu

    G45MM051LAN

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Gniazdo modu­łowe
    • Liczba połączeń
      1
    Wymiary
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      24 mm
    • Głębo­kość
      24 mm
    • Wyso­kość
      45 mm
    • Szero­kość
      45 mm
    • Wymiary otworu (szer. x wys.)
      20,1 x 14,8
    • Głębo­kość zabu­dowy
      24 mm
    Sprzęt
    • Z ochroną prze­ciw­pyłową
      Nie
    • Z pokrywą uchylną
      Nie
    Materiały
    • Kolor
      Alumi­nium
    • Kod RAL
      9006
    • Powierzchnia
      Mat
    Bezpie­czeń­stwo
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - +35 °C
    Kompa­ty­bil­ność
    • Typ modułu gniazd datat
      Typ 05
    • Nazwa modułu gniazd data
      Large Keystone
    Instalacja, montaż
    • Kąt montażu
      90 °

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Mounting set 1-gang Cat.6 FTP 90° direct clip 45x45 trafficwhite (English)
    PDF
    2,12 MB
    REACH declaration G45MM051LAN
    PDF
    RoHS report G45MM051LAN
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie G45MM051LAN | Hager Polska

      Zdjęcie produktu G45MM051LAN

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa G45MM051LAN | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa G45MM051LAN

      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1x RJ45, wyj. proste, Typ 05 45x45mm alu

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-06-23 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-06-23

      PDF
      5,48 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      180,85 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-03-11 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-03-11

      PDF
      301,97 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      G45DM051LAN - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 05 45x45mm alu
      G45DM051LAN
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 05 45x45mm alu
      Cena
      45,70  zł
      / Sztuka *
      45,70  zł
      / Sztuka *
    • 2
      G45DM0119011 - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm czarny
      G45DM0119011
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm czarny
      Cena
      45,70  zł
      / Sztuka *
      45,70  zł
      / Sztuka *
    • 3
      GE3022LAN - tehalit.WA Gniazdo 2P+Z 33° 3-krotne 45x45mm alu
      GE3022LAN
      tehalit.WA Gniazdo 2P+Z 33° 3-krotne 45x45mm alu
      Cena
      102,40  zł
      / Sztuka *
      102,40  zł
      / Sztuka *
    • 4
      GE1022LAN - tehalit.WA Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm alu
      GE1022LAN
      tehalit.WA Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm alu
      Cena
      34,10  zł
      / Sztuka *
      34,10  zł
      / Sztuka *
    • 5
      GE30222009 - tehalit.WA Gniazdo 2P+Z 33° 3-krotne 45x45mm pomarańczowy
      GE30222009
      tehalit.WA Gniazdo 2P+Z 33° 3-krotne 45x45mm pomarańczowy
      Cena
      102,40  zł
      / szt. *
      102,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32