tehalit.WA Zestaw montażowy HDMI 22,5x45mm biały G45MSET019016
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Typ złącza/wtykuHDMI
-
Liczba połączeń1
-
Głębokość24 mm
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość22,5 mm
-
Zakres głębokości wbudowania24 mm
-
Z ochroną przeciwpyłowąNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Zakres temperatur pracy-5 - +35 °C
-
Typ połączeniaPołączenie przewodowe
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa G45MSET019016
tehalit.WA Zestaw montażowy HDMI 22,5x45mm biały
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, de-DE, sv-SE, es-ES, pl-PL, it-IT, pt-PT, fr-FR, nl-NL 2026-04-30
PDF5,46 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-10-01
PDF277,91 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-03-11
PDF301,97 kB