The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.un­der­floor
  • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
  • VANR12019005
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.VE-EE Pokrywa rowkowana 1-2mm aluminium tubus R12 puszka podł czarny alu VANR12019005

EAN
4012002247921
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
2482,40  zł
/ szt. *
2482,40  zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

tehalit.VE-EE Pokrywa rowkowana 1-2mm aluminium tubus R12 puszka podł czarny alu

VANR12019005

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Niezbędne akcesoria

Previous
Previous
GTVR400
GTVR400
tehalit.GB-EG Puszka montażowa 4-krotna 45x45mm PC-ABS czarny
41,10 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
TUSS000
TUSS000
tehalit.VE-EE Klucz do otwierania dekielka tubusa
51,00 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
GBVC400
GBVC400
tehalit.GB-EG Uchwyt gniazda siłowego CEE GB/GTVR400
554,60 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
GTVD300
GTVD300
tehalit.GB-EG Puszka montażowa teleinformatyczna 3-krotna PC-ABS czarny
44,90 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy

Akcesoria opcjonalne

  • Wypro­wadzenie kabla przez rurę 1 dostępne produkty
  • Wysunięcie drabiny zatrzaskowej 1 dostępne produkty

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 8 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Wypro­wadzenie kabla przez rurę
  • Wysunięcie drabiny zatrzaskowej
  • TULAA105

    tehalit.VE-EE Tubus aluminium

    658,90 zł  / szt.*
  • RLV1230

    tehalit.VE-EE Pierścień obniżający puszek podłogowych 30mm VQ12/R12

    47,00 zł  / szt.*

Przejdź do kategorii

  • BKA600800R12

    tehalit.BK Pokrywa R12 fi306 BKF/BKW 600X800mm stal

    632,90 zł  / szt.*
  • BKA400800R12

    tehalit.BK Pokrywa R12 fi306 BKF/BKW 400X800mm stal

    464,80 zł  / szt.*
  • UDM3306R12

    tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 R12 fi306mm stal ocynkowana

    267,00 zł  / szt.*
  • SEVR12200

    tehalit.UK System szalunkowy element VR12 fi306 wys. 200mm styropian

    85,00 zł  / szt.*
  • BKSAR12

    tehalit.BK Puszka montażowa R12 fi306 boczna folia ochronna, stal

    1099,40  zł  / szt.*
  • BKAD400R12

    tehalit.BK Pokrywa R12 fi306 BKFD/WD 400X800mm stal

    475,70 zł  / szt.*
  • BKAD600R12

    tehalit.BK Pokrywa R12 fi306 BKFD/WD 600X800mm stal

    640,80 zł  / szt.*
  • AKM400306R12

    tehalit.AK Pokrywa kanału napodł R12 fi306 1-str skos dł. 400mm 400x70mm stal

    340,20 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • Z ramką ochronną wykładziny podłogowej
    Tak
  • Z wgłębie­nie­m/wycię­ciem na wykładzinę podłogową
    Nie
Wymiary
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    90 mm
  • Śred­nica wbudowania
    306 mm
  • Śred­nica zewnętrzna
    325 mm
Konfi­guracja
  • Wiel­kość instalacji (instalacje podpo­dłogowe)
    R12
Instalacja, montaż
  • Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej
    Nie
  • Do instalacji w betonie
    Tak
  • Nadaje się do użytku na zewnątrz
    Nie
  • Nadaje się do montażu w podnie­sionej podłodze
    Nie
  • Do czysz­czenia na mokro
    Tak
Instrukcje
  • Konser­wacja podłogi
    Mokry
Materiały
  • Materiał
    Alumi­nium
  • Kolor
    Alumi­nium
  • Kod RAL
    9005
Warunki użyt­ko­wania
  • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na dużej powierzchni (duże obcią­żenie)
    10 kN
  • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na małej powierzchni
    3 kN
Funkcje
  • Do kanałów podpo­dłogo­wych
    Nie
Kształt
  • Kształt
    Okrągły
Dodat­kowe infor­macje
  • Wypro­wadzenie prze­wodu
    Z wypustem kablowym w pokrywie
Rodzaj połączenia
  • Liczba wejść kablo­wych
    3
  • Liczba gniazd SCHUKO
    12
Sprzęt
  • Liczba wbudowanych urządzeń
    12
  • Liczba skrzynek wyjścio­wych
    3
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK10
  • Klasa ochrony w stanie nieużywanym
    IP66

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration VANR12019005
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie VANR12019005 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu VANR12019005

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu VANR12019005 | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu VANR12019005

    tehalit.VE-EE Pokrywa rowkowana 1-2mm aluminium tubus R12 puszka podł czarny alu

    PDF
  • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

    Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01 | Hager Polska

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01

    PDF
    745,19 kB
  • Broszury techniczne

    Zdjęcie tehalit.ve-ee - informacje techniczne | Hager Polska

    tehalit.ve-ee - informacje techniczne

    PDF
    2,40 MB
  • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

    Zdjęcie Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Polska

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Zdjęcie Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Polska

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Zdjęcie Floor installation systems - Protection class | Hager Polska

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Narzędzie

    Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Podręcznik techniczny

    Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Polska

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager Polska

    EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    47,96 kB
    Zdjęcie tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne do podłóg czyszczonych na mokro IP66, tehalit.GB-EG Płytki, puszki montażowe, akcesoria; GTV…, TULAA…, VANR… | Hager Polska

    tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne do podłóg czyszczonych na mokro IP66, tehalit.GB-EG Płytki, puszki montażowe, akcesoria; GTV…, TULAA…, VANR…

    PDF
    197,11 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    GTVR400 - tehalit.GB-EG Puszka montażowa 4-krotna 45x45mm PC-ABS czarny
    GTVR400
    tehalit.GB-EG Puszka montażowa 4-krotna 45x45mm PC-ABS czarny
    Cena
    41,10 zł
    / szt. *
    41,10 zł
    / szt. *
  • 2
    GTVR300 - tehalit.GB-EG Puszka montażowa 3-krotna 45x45mm PC-ABS czarny
    GTVR300
    tehalit.GB-EG Puszka montażowa 3-krotna 45x45mm PC-ABS czarny
    Cena
    40,20 zł
    / szt. *
    40,20 zł
    / szt. *
  • 3
    TUSS000 - tehalit.VE-EE Klucz do otwierania dekielka tubusa
    TUSS000
    tehalit.VE-EE Klucz do otwierania dekielka tubusa
    Cena
    51,00 zł
    / szt. *
    51,00 zł
    / szt. *
  • 4
    TULAA105 - tehalit.VE-EE Tubus aluminium
    TULAA105
    tehalit.VE-EE Tubus aluminium
    Cena
    658,90 zł
    / szt. *
    658,90 zł
    / szt. *
  • 5
    VR12129005 - tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR12 fi306 wykładzina 12mm czarny PA
    VR12129005
    tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VR12 fi306 wykładzina 12mm czarny PA
    Cena
    410,80 zł
    / szt. *
    410,80 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32