The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
    • TUSS000
    EAN
    4012002247389
    Liczba w opakowaniu
    50 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne

    tehalit.VE-EE Klucz do otwierania dekielka tubusa TUSS000

    Cena
    54,44  zł
    / szt. *
    54,44  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.VE-EE Klucz do otwierania dekielka tubusa

    TUSS000

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Stal

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration TUSS000
    PDF
    RoHS report TUSS000
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TUSS000 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TUSS000

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TUSS000 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TUSS000

      tehalit.VE-EE Klucz do otwierania dekielka tubusa

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2026-11-11 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2026-11-11

      PDF
      745,19 kB
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.ve-ee - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.ve-ee - informacje techniczne

      PDF
      2,40 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      GBVDM052 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa RJ45 21,4X14,8mm aluminium
      GBVDM052
      tehalit.VE-EE Płytka montażowa RJ45 21, 4X14, 8mm aluminium
      Cena
      27,48  zł
      / szt. *
      27,48  zł
      / szt. *
    • 2
      GBVDMR45 - tehalit.VE-EE Adapter 45 do gniazd teleinformatycznych biały PA
      GBVDMR45
      tehalit.VE-EE Adapter 45 do gniazd teleinformatycznych biały PA
      Cena
      17,03  zł
      / szt. *
      17,03  zł
      / szt. *
    • 3
      GTVD200 - tehalit.GB-EG Puszka montażowa teleinformatyczna 2-krotna PC-ABS czarny
      GTVD200
      tehalit.GB-EG Puszka montażowa teleinformatyczna 2-krotna PC-ABS czarny
      Cena
      46,20  zł
      / szt. *
      46,20  zł
      / szt. *
    • 4
      BSM052 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 05 Large Keystone/ AMP 20,1x14,8
      BSM052
      tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 05 Large Keystone/ AMP 20, 1x14, 8
      Cena
      55,49  zł
      / szt. *
      55,49  zł
      / szt. *
    • 5
      BSM301 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa Typ 030 1xD-Sub9 12,8x21
      BSM301
      tehalit.VE-EE Płytka montażowa Typ 030 1xD-Sub9 12, 8x21
      Cena
      55,49  zł
      / szt. *
      55,49  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32