tehalit.AK Pokrywa kanału napodł R12 fi306 1-str skos dł. 400mm 400x70mm stal AKM400306R12

EAN
4012002243718
Grupa rabatowa
UND
Cena
340,20zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Funkcje
    Stan­dar­dowe
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    70 mm
  • Długość
    400 mm
  • Szero­kość produktu
    400 mm
Materiał
  • Kolor
    ocyn­ko­wany
  • Materiał
    blacha stalowa ocyn­ko­wana
  • Grupa materia­łowa
    stal
Instalacja / Montaż
  • Liczba otworów montażowych
    1
  • Otwór montażowy
    Okrągły
Wypo­sażenie
  • Z otworem przy­łącze­niowym
    Nie
  • Z występem / prze­sunię­ciem
    Nie
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie