The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
    • VDR12127011
    EAN
    4012002244388
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne

    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR12 fi306 wykładzina 12mm PA stalowy VDR12127011

    Cena
    321,86  zł
    / szt. *
    321,86  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR12 fi306 wykładzina 12mm PA stalowy

    VDR12127011

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Wkładka karto­nowa 2 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 6 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Wkładka karto­nowa
    • VDDER12P1

      tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 1mm VDR12

      28,01  zł  / szt.*
    • VDDER12P2

      tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 2mm VDR12

      40,86  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • BKA600800R12

      tehalit.BK Pokrywa R12 fi306 BKF/BKW 600X800mm stal

      673,10  zł  / szt.*
    • BKA400800R12

      tehalit.BK Pokrywa R12 fi306 BKF/BKW 400X800mm stal

      494,00  zł  / szt.*
    • UDM3306R12

      tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.3 R12 fi306mm stal ocynkowana

      286,00  zł  / szt.*
    • SEVR12200

      tehalit.UK System szalunkowy element VR12 fi306 wys. 200mm styropian

      91,00  zł  / szt.*
    • BKSAR12

      tehalit.BK Puszka montażowa R12 fi306 boczna folia ochronna, stal

      1 169,10  zł  / szt.*
    • AKM400306R12

      tehalit.AK Pokrywa kanału napodł R12 fi306 1-str skos dł. 400mm 400x70mm stal

      361,70  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Z ramką ochronną wykładziny podłogowej
      Tak
    • Z wgłębie­nie­m/wycię­ciem na wykładzinę podłogową
      Tak
    Wymiary
    • Głębo­kość zabu­dowy
      62 mm
    • Śred­nica wbudowania
      306 mm
    • Śred­nica zewnętrzna
      325 mm
    • Grubość wgłębienia dywanu
      12 mm
    Instrukcje
    • Konser­wacja podłogi
      Suchy
    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)
    • Kolor
      Stalowy
    • Kod RAL
      7011
    Warunki użyt­ko­wania
    • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na dużej powierzchni (duże obcią­żenie)
      5 kN
    • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na małej powierzchni
      3 kN
    Instalacja, montaż
    • Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej
      Tak
    • Nadaje się do montażu w podnie­sionej podłodze
      Tak
    • Do czysz­czenia na mokro
      Nie
    • Do kanałów podpo­dłogo­wych
      Tak
    Dodat­kowe infor­macje
    • Wypro­wadzenie prze­wodu
      Bez wypustu kablo­wego w pokrywie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK08
    • Klasa ochrony w stanie nieużywanym
      IP30

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration VDR12127011
    PDF
    RoHS report VDR12127011
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VDR12127011 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VDR12127011

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VDR12127011 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VDR12127011

      tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR12 fi306 wykładzina 12mm PA stalowy

      PDF
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.ve-ee - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.ve-ee - informacje techniczne

      PDF
      2,40 MB
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Polska

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Zdjęcie Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Polska

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Zdjęcie Floor installation systems - Protection class | Hager Polska

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Pliki STEP

      Zdjęcie Pliki STEP International 2026-04-15 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2026-04-15

      STP
      480,85 kB
    • Rysunek techniczny produktu

      Zdjęcie Technical Drawing of VDR1212 | Hager Polska

      Technical Drawing of VDR1212

      Rysunek techniczny produktu International 2022-10-07

      PDF
      127,71 kB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Polska

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Zdjęcie EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Polska

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
      Zdjęcie tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR… | Hager Polska

      tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR…

      PDF
      214,09 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UDQ02H - tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x
      UDQ02H
      tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x
      Cena
      159,88  zł
      / szt. *
      159,88  zł
      / szt. *
    • 2
      BSM052 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 05 Large Keystone/ AMP 20,1x14,8
      BSM052
      tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 05 Large Keystone/ AMP 20, 1x14, 8
      Cena
      55,49  zł
      / szt. *
      55,49  zł
      / szt. *
    • 3
      BSM301 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa Typ 030 1xD-Sub9 12,8x21
      BSM301
      tehalit.VE-EE Płytka montażowa Typ 030 1xD-Sub9 12, 8x21
      Cena
      55,49  zł
      / szt. *
      55,49  zł
      / szt. *
    • 4
      SEVQ16200 - tehalit.UK System szalunkowy element VQ16 320x320mm H=200mm styropian
      SEVQ16200
      tehalit.UK System szalunkowy element VQ16 320x320mm H=200mm styropian
      Cena
      112,50  zł
      / szt. *
      112,50  zł
      / szt. *
    • 5
      EKQ060LE15 - tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      EKQ060LE15
      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      Cena
      1 428,52  zł
      / szt. *
      1 428,52  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32