tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDR12 fi306 wykładzina 5mm PA stalowy VDR12057011

EAN
4012002244364
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
301,90zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Wersja
    Okrągły
Wymiary
  • Minimalna głębo­kość montażowa
    55 mm
  • Śred­nica wbudowana
    306 mm
  • Grubość wgłębienia dywanu
    5 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Kształt pokrywy
    brak
Materiał
  • Kolor
    stalowy
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
  • Nadaje się do instalacji beto­nowej
    Tak
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    EN50085-2-2
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK08
Warunki użyt­ko­wania
  • Maks. obcią­żenia
    3 kN / 5 kN
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie