![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
lumina/gallery Ładowarka USB A+A 3A mechanizm 2M WXF112
EAN
13250617191125
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
LUM
Cena
94,40zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów2
Łączność
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowy
-
Typ złącza/wtyczki USBA
Napięcie
-
Zakres napięcia wejściowego230 - 230 V
-
Napięcie wyjściowe5 - 5 V
Wymiary
-
Wysokość40 mm
-
Szerokość40 mm
-
Głębokość32 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe32 mm
Sprzęt
-
Liczba wyjść2
Akcesoria
-
Z bezpiecznikiem miniaturowymNie
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL7021
-
MateriałPoliwęglan (PC)
Moc
-
Moc wyjściowa15 W
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy3 A
-
Prąd wyjściowy3000 mA
Tekst
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
-
WtykitykiZ 2 gniazdami USB typu A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-04-28
PDF522,29 kBInstrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10
PDF302,19 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-02-05
PDF112,93 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-16
PDF112,25 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Więcej materiałów