The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • gallery - osprzęt w stan­dar­dzie 45x45
    • gallery - klawisze i płytki czołowe
    • WXD112N
    EAN
    3250617190091
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
    • tehalit.WA - system gniazd i łącz­ników pod osprzęt 45 mm
    • gallery - klawisze i płytki czołowe
    • Zobacz więcej

    gallery Płytka czołowa do gniazda ładowania USB, 2M, czarny WXD112N

    Cena
    50,90  zł
    / szt. *
    50,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    gallery Płytka czołowa do gniazda ładowania USB, 2M, czarny

    WXD112N

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    WXF113
    WXF113
    lumina/gallery Ładowarka USB A+C 3A mechanizm 2M
    128,00  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WXF112
    WXF112
    lumina/gallery Ładowarka USB A+A 3A mechanizm 2M
    102,00  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • WXF113

      lumina/gallery Ładowarka USB A+C 3A mechanizm 2M

      128,00  zł  / szt.*
    • WXF112

      lumina/gallery Ładowarka USB A+A 3A mechanizm 2M

      102,00  zł  / szt.*
    • WXF116

      lumina/gallery Ładowarka USB C+C 3A/15W mechanizm 2M

      141,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      USB
    • Liczba połączeń
      0
    Materiały
    • Kolor
      C‌zarny
    • Kod RAL
      9005
    • Powierzchnia
      Saty­nowy mat
    • Materiał
      Poli­węglan (PC)
    • Wykoń­czenie
      Lakie­ro­wany
    Wymiary
    • Wyso­kość
      45 mm
    • Szero­kość
      45 mm
    • Głębo­kość
      8 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie na zatrzask
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2024-11-13
    PDF
    472,15 kB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WXD112N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WXD112N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WXD112N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WXD112N

      gallery Płytka czołowa do gniazda ładowania USB, 2M, czarny

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity | Hager Polska

      Declaration of conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Gniazda ładowania USB; 2602…, 9610…, 9620…, WXD…, WXF…

      PDF
      305,73 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WXD206N - gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45/VDI z polem opisowym 2M czarny
      WXD206N
      gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45/VDI z polem opisowym 2M czarny
      Cena
      33,00  zł
      / szt. *
      33,00  zł
      / szt. *
    • 2
      WXD201N - gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 oraz VDI 1M czarny
      WXD201N
      gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 oraz VDI 1M czarny
      Cena
      18,40  zł
      / szt. *
      18,40  zł
      / szt. *
    • 3
      WXD251N - gallery Płytka czołowa do gniazda TV 2M czarny
      WXD251N
      gallery Płytka czołowa do gniazda TV 2M czarny
      Cena
      24,90  zł
      / szt. *
      24,90  zł
      / szt. *
    • 4
      WXD202N - gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 oraz VDI 2M czarny
      WXD202N
      gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 oraz VDI 2M czarny
      Cena
      16,00  zł
      / szt. *
      16,00  zł
      / szt. *
    • 5
      WXD230N - gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M czarny
      WXD230N
      gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M czarny
      Cena
      22,20  zł
      / szt. *
      22,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32