lumina/gallery Ładowarka USB C+C 3A/15W mechanizm 2M WXF116
EAN
3250610089989
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
LUM
Cena
135,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Adapter przejściowy do osprzętu elektroinstalacyjnego 6 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 78 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów2
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Typ złącza/wtyczki USBCC
Napięcie
-
Napięcie wyjściowe5 - 12 V
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość45 mm
-
Głębokość37 mm
-
Zakres głębokości wbudowania32 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe32 mm
Sprzęt
-
Liczba wyjść2
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
-
Z bezpiecznikiem miniaturowymNie
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9010
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy3 A
-
Prąd wyjściowy3000 mA
Dodatkowe informacje
-
ZłączaZ 2 gniazdami USB typu C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu WXF116
lumina/gallery Ładowarka USB C+C 3A/15W mechanizm 2M
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-08-29
PDF108,47 kB
Więcej materiałów