The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • gallery - osprzęt w stan­dar­dzie 45x45
    • gallery - klawisze i płytki czołowe
    • WXD112B
    EAN
    3250617190060
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
    • tehalit.WA - system gniazd i łącz­ników pod osprzęt 45 mm
    • gallery - klawisze i płytki czołowe
    • Zobacz więcej

    gallery Płytka czołowa do gniazda ładowania USB, 2M, biały WXD112B

    Cena
    38,80  zł
    / szt. *
    38,80  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    gallery Płytka czołowa do gniazda ładowania USB, 2M, biały

    WXD112B

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Niezbędne akcesoria

    Previous
    Previous
    WXF113
    WXF113
    lumina/gallery Ładowarka USB A+C 3A mechanizm 2M
    128,00  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
    WXF112
    WXF112
    lumina/gallery Ładowarka USB A+A 3A mechanizm 2M
    102,00  zł/ szt.
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • WXF113

      lumina/gallery Ładowarka USB A+C 3A mechanizm 2M

      128,00  zł  / szt.*
    • WXF112

      lumina/gallery Ładowarka USB A+A 3A mechanizm 2M

      102,00  zł  / szt.*
    • WXF116

      lumina/gallery Ładowarka USB C+C 3A/15W mechanizm 2M

      141,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      USB
    • Liczba połączeń
      0
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9016
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Poli­węglan (PC)
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      45 mm
    • Szero­kość
      45 mm
    • Głębo­kość
      8 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie na zatrzask
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration WXD112B
    PDF
    RoHS report WXD112B
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WXD112B | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WXD112B

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WXD112B | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WXD112B

      gallery Płytka czołowa do gniazda ładowania USB, 2M, biały

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity | Hager Polska

      Declaration of conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Gniazda ładowania USB; 2602…, 9610…, 9620…, WXD…, WXF…

      PDF
      305,73 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WXD253N - gallery Płytka czołowa do gniazda R+TV 2M czarny
      WXD253N
      gallery Płytka czołowa do gniazda R+TV 2M czarny
      Cena
      48,20  zł
      / szt. *
      48,20  zł
      / szt. *
    • 2
      WXD253B - gallery Płytka czołowa do gniazda R+TV 2M biały
      WXD253B
      gallery Płytka czołowa do gniazda R+TV 2M biały
      Cena
      30,80  zł
      / szt. *
      30,80  zł
      / szt. *
    • 3
      WXD744N - gallery Płytka czołowa do mechanizmów multimedialnych 2M czarny
      WXD744N
      gallery Płytka czołowa do mechanizmów multimedialnych 2M czarny
      Cena
      43,20  zł
      / szt. *
      43,20  zł
      / szt. *
    • 4
      WXD230B - gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M biały
      WXD230B
      gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 z wyjściem 45° 2M biały
      Cena
      17,80  zł
      / szt. *
      17,80  zł
      / szt. *
    • 5
      WXD202N - gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 oraz VDI 2M czarny
      WXD202N
      gallery Płytka czołowa pojedyncza do gniazda RJ45 oraz VDI 2M czarny
      Cena
      16,00  zł
      / szt. *
      16,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32