tehalit.WA Obudowa z szyną DIN 2PLE 45x45mm alu GKEV0202LAN
Cena
127,60 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Instalacja budynkowa typu plug-in (złącza) 8 dostępne produkty -
Akcesoria/części do gniazd ze stykiem ochronnym 4 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Liczba dostępnych faz1
-
Liczba wejść kablowych0
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250-250 V
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Sposób montażuKanał elektroinstalacyjny
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Moc
-
Maksymalna strata mocy na szafkę przy ΔT=20K7 W
Pojemność
-
Liczba modułów2
-
Liczba zacisków półmodułów na szynę4
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość175 mm
-
Głębokość80 mm
-
Zakres głębokości wbudowania45 mm
-
Liczba jednostek szerokości2
Pokrywa, drzwi
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków0
-
Typ uchwytuPrzestawienie ręczne zależne
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteTak
-
Typ drzwiPojedyncze drzwi
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż bezpośredni
Materiały
-
Kod RAL9006
-
KolorAluminium
-
Odporność na promieniowanie ultrafioletoweNie
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP2XC
-
Badanie rozżarzonym drutem750 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa GKEV0202LAN
tehalit.WA Obudowa z szyną DIN 2PLE 45x45mm alu
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, de-DE, sv-SE, es-ES, pl-PL, it-IT, pt-PT, fr-FR, nl-NL 2026-04-30
PDF5,46 MB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB 2025-09-05
PDF6,37 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-23
PDF284,94 kB
Więcej materiałów