tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSR06 fi215 25mm stal nierdzewna EKSR060TM25
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (7)Niezbędne akcesoria
Specyfikacja techniczna
-
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogowąTak
-
KształtOkrągły
-
Głębokość zabudowy120 mm
-
Średnica wbudowania215 mm
-
Wysokość97 mm
-
Zakres możliwej niwelacji poziomu120 - 216 mm
-
Rozmiar nominalny215 mm
-
Grubość wgłębienia dywanu25 mm
-
Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)20 kN
-
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni3 kN
-
Liczba wbudowanych urządzeń6
-
Liczba wyprowadzeń kablowych1
-
Typ wyprowadzeń kablowychWylot rury
-
Konserwacja podłogiMokry
-
Nadaje się do montażu we wnęce podłogowejTak
-
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodzeTak
-
Do kanałów podpodłogowychTak
-
Odporność na uderzenie IKIK10
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Klasa ochrony w stanie nieużywanymIP54
-
Wymiary montażowe (system montażu podłogowego)R06
-
BezhalogenoweTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa EKSR060TM25
tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSR06 fi215 25mm stal nierdzewna
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2026-11-11
PDF4,17 MB -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB -
Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Narzędzie
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2025-01-23
DXF331,72 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2026-04-15
STP382,14 kB -
Rysunek techniczny produktu
Product drawing
Rysunek techniczny produktu International 2022-12-05
PDF111,09 kB -
Podręcznik techniczny
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Informacje techniczne - Deklaracja jakości
Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2025-07-08
PDF194,68 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF323,45 kB
Deklaracja zgodności UE
tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, stal nierdzewna; EKN…, EKQ…, EKR…, EKS…, MKQ… , MKR..., SEV…, UDB…, UDK…, UDQ…
PDF320,43 kB