The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
    • EKSNS110
    EAN
    4012740031349
    Liczba w opakowaniu
    1 Komplet
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne

    tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw 20kN H=110mm EKSNS110

    Cena
    159,88  zł
    / Komplet *
    159,88  zł
    / Komplet *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw 20kN H=110mm

    EKSNS110

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Zakres możliwej niwe­lacji poziomu
      155 - 206 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
    PDF
    1,86 MB
    REACH declaration EKSNS110
    PDF
    RoHS report EKSNS110
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EKSNS110 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EKSNS110

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EKSNS110 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EKSNS110

      tehalit.VE-EE Komplet poziomujący do pokryw 20kN H=110mm

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2026-11-11 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2026-11-11

      PDF
      4,17 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Polska

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • Pliki DXF

      Zdjęcie Pliki DXF International 2023-04-18 | Hager Polska

      Pliki DXF International 2023-04-18

      DXF
      424,54 kB
    • Pliki STEP

      Zdjęcie Pliki STEP International 2026-04-15 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2026-04-15

      STP
      374,83 kB
    • Rysunek techniczny produktu

      Zdjęcie Rysunek techniczny produktu International 2023-04-18 | Hager Polska

      Rysunek techniczny produktu International 2023-04-18

      PDF
      181,92 kB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,45 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, stal nierdzewna; EKN…, EKQ…, EKR…, EKS…, MKQ… , MKR..., SEV…, UDB…, UDK…, UDQ…

      PDF
      320,43 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EKQ060LE15 - tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      EKQ060LE15
      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna
      Cena
      1 428,52  zł
      / szt. *
      1 428,52  zł
      / szt. *
    • 2
      SEVQ16200 - tehalit.UK System szalunkowy element VQ16 320x320mm H=200mm styropian
      SEVQ16200
      tehalit.UK System szalunkowy element VQ16 320x320mm H=200mm styropian
      Cena
      112,50  zł
      / szt. *
      112,50  zł
      / szt. *
    • 3
      UDQ02H - tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x
      UDQ02H
      tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x
      Cena
      159,88  zł
      / szt. *
      159,88  zł
      / szt. *
    • 4
      UDQ12H - tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ12x; UDBDQ12
      UDQ12H
      tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ12x; UDBDQ12
      Cena
      266,48  zł
      / szt. *
      266,48  zł
      / szt. *
    • 5
      EKSQ120BL15 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ12 244X244 15mm stal nierdzewna
      EKSQ120BL15
      tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ12 244X244 15mm stal nierdzewna
      Cena
      2 601,01  zł
      / szt. *
      2 601,01  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32