The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)
    • EUS615
    EAN
    4012002246061
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)

    tehalit.GB-EG Ogranicznik przepięć T3 2x3x1,5mm² EUS615

    Cena
    344,90  zł
    / szt. *
    344,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.GB-EG Ogranicznik przepięć T3 2x3x1,5mm²

    EUS615

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11
      1300 V
    • Napięcie znamio­nowe
      230 - 230 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    • Maks. zabez­pie­czenie nadprądowe, połączenie równoległe (bez­piecz­nik)
      16 A
    • Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE
      6 kA
    • Znamio­nowy prąd wyładowczy
      3 kA
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      44 mm
    Konfi­guracja sieci
    • Rodzaj sieci
      TN-S
    Sprzęt
    • Ze stykiem do zdalnej sygna­lizacji
      Nie
    Łącz­ność
    • Wskaźnik
      Dźwięk
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 mm²
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      6
    Normy
    • Klasa wymagań IEC 61643
      T3
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP00

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration EUS615
    PDF
    RoHS report EUS615
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EUS615 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EUS615

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EUS615 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EUS615

      tehalit.GB-EG Ogranicznik przepięć T3 2x3x1,5mm²

      PDF
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.gb-eg - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.gb-eg - informacje techniczne

      PDF
      1011,31 kB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SPC403N - SPD T3 4P sieć TN-S In=3kA Up≤1,4kV styk
      SPC403N
      SPD T3 4P sieć TN-S In=3kA Up≤1, 4kV styk
      Cena
      3 146,00  zł
      / szt. *
      3 146,00  zł
      / szt. *
    • 2
      SPE010R - SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 1P SPE T2
      SPE010R
      SPD moduł styku kontrolnego dla SPD 1P SPE T2
      Cena
      115,50  zł
      / szt. *
      115,50  zł
      / szt. *
    • 3
      SPV040 - SPD Moduł T2 MOV 1P PV In=15kA Imax=40kA Up≤1,9kV Uc=585VDC
      SPV040
      SPD Moduł T2 MOV 1P PV In=15kA Imax=40kA Up≤1, 9kV Uc=585VDC
      Cena
      225,00  zł
      / szt. *
      225,00  zł
      / szt. *
    • 4
      SPE440S - SPD Ogranicznik przepięć T2 4P 4+0 sieć TN-S In=20kA Imax =40kA Up≤1,35kV
      SPE440S
      SPD Ogranicznik przepięć T2 4P 4+0 sieć TN-S In=20kA Imax =40kA Up≤1, 35kV
      Cena
      840,00  zł
      / szt. *
      840,00  zł
      / szt. *
    • 5
      KBN381 - SPD Szyna grzebieniowa pozioma uziemiająca 4P TT 3+1 do SPA180 + SPA180N
      KBN381
      SPD Szyna grzebieniowa pozioma uziemiająca 4P TT 3+1 do SPA180 + SPA180N
      Cena
      314,60  zł
      / szt. *
      314,60  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32