The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Aparatura zabez­pie­czająca i akcesoria
  • Urządzenie prze­ciw­prze­pię­ciowe (SPD)
  • SPA212
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN

SPD Ogranicznik przepięć T1+T2+T3 kombinowany 1+1 TN-S/TT Iimp=25kA styk SPA212

EAN
3250615513175
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
1799,00  zł
/ szt. *
1799,00  zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

SPD Ogranicznik przepięć T1+T2+T3 kombinowany 1+1 TN-S/TT Iimp=25kA styk

SPA212

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja sieci
  • Rodzaj sieci
    TN-S, TT
Prąd elek­tryczny
  • Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE
    75 kA
  • Bez bez prądów upływowych
    Tak
  • Maks. zabez­pie­czenie nadprądowe, połączenie równoległe (bez­piecz­nik)
    160 A
  • Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
    12,5 kA, 25 kA
Łącz­ność
  • Typ połączenia
    Zacisk śrubowy
Sprzęt
  • Ze stykiem do zdalnej sygna­lizacji
    Tak
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    2
Napięcie
  • Poziom ochrony napięcia do poziomu zgod­nego z normą IEC 61643-1
    1,50 kV
  • Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1
    264 V
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    240 - 415 V
  • Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11
    1,5 kV
Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    2
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
Wymiary
  • Wyso­kość
    99,7 mm
  • Szero­kość
    36 mm
  • Głębo­kość
    76,6 mm
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Z lampką kontrolną
    Tak
Normy
  • Klasa wymagań IEC 61643
    T1, T2, T3
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    3 - 4,5 Nm
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
    2,5 - 25,0 mm²
  • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
    2,5 - 35,0 mm²
  • Prze­krój poprzeczny styku sygna­łowego
    0,2 - 25,0 mm²
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration SPA212
PDF
Hager RoHS report SPA212
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie SPA212 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu SPA212

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu SPA212 | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu SPA212

    SPD Ogranicznik przepięć T1+T2+T3 kombinowany 1+1 TN-S/TT Iimp=25kA styk

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Installation manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2022-04-12 | Hager Polska

    Installation manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2022-04-12

    Instrukcja montażu cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2024-12-06

    PDF
    274,69 kB
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

    Katalog główny - Rozdział energii

    Katalog główny

    PDF
    197,18 MB
  • Narzędzia

    Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

    Apli­kacja Hager Ready

    Twój cyfrowy asystent

    URL
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-15

    PDF
    315,45 kB
    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-15

    PDF
    330,72 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    SPC043N - SPD Moduł T3 MOV 4P sieć TN-S In=3kA Uc=264V Uoc=6kV Up=1,4kV
    SPC043N
    SPD Moduł T3 MOV 4P sieć TN-S In=3kA Uc=264V Uoc=6kV Up=1, 4kV
    Cena
    615,00 zł
    / szt. *
    615,00 zł
    / szt. *
  • 2
    SPA800 - SPD T1+T2 3P sieć TN-C Iimp=75kA Up≤1,5kV styk
    SPA800
    SPD T1+T2 3P sieć TN-C Iimp=75kA Up≤1, 5kV styk
    Cena
    4222,00  zł
    / szt. *
    4222,00  zł
    / szt. *
  • 3
    SPA801 - SPD T1+T2 4P sieć TN-S/TT Iimp=100kA Up≤1,5kV styk
    SPA801
    SPD T1+T2 4P sieć TN-S/TT Iimp=100kA Up≤1, 5kV styk
    Cena
    5388,00  zł
    / szt. *
    5388,00  zł
    / szt. *
  • 4
    SPV340 - SPD T2 MOV 2P PV do fotowoltaiki In=15kA Up≤3,7 kV Ue=1kVDC
    SPV340
    SPD T2 MOV 2P PV do fotowoltaiki In=15kA Up≤3, 7 kV Ue=1kVDC
    Cena
    646,00 zł
    / szt. *
    646,00 zł
    / szt. *
  • 5
    SPB015N - SPD Moduł T2 MOV 1P N-PE sieć TT In=20kA Imax=40kA Up≤1,5kV Uc=260V
    SPB015N
    SPD Moduł T2 MOV 1P N-PE sieć TT In=20kA Imax=40kA Up≤1, 5kV Uc=260V
    Cena
    350,00 zł
    / szt. *
    350,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32